Schneider-Electric
15093 image- myse
15093
interrupteursectionneur I 4P 100 A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
AUJOURD'HUI
MAI 15, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2013
Fin des services standard
DÉC. 31, 2013
Principales
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil I
Application Contrôle
Isolation
Description des pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
Catégorie d'emploi AC-22A se conformer à EN 60947-3
AC-22A se conformer à CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN 60947-3
Oui se conformer à CEI 60947-3
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 100 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 60947-3
6 kV se conformer à CEI 60947-3
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente Oui
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 8
Couleur Gris
Endurance mécanique 50000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage - 1 x 6...1 x 35 mm² - souple
Borne du type à cage - 1 x 6...1 x 50 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils 9 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-3
Degré de protection IP IP4
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation 2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,8 cm
Longueur de l'emballage 1 7 cm
Poids de l'emballage 1 0,3 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months